Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2900890 |
2962463 |
2968519 |
2968564 |
2969055 |
2976187 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Corrente nominale (A) | Numero di poli | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.00 € | 1 | 61 giorni | 91.6 | 111.8 | 60.5 | 0.018 | 14 | Collegamento a vite | |||
316.60 € | 1 | 33 giorni | 145.1 | 111.8 | 52 | — | 14 | Altro | |||
1,439.00 € | 1 | 54 giorni | 505.5 | 125.41 | 60 | 0.009 | 50 | Altro | |||
1,688.00 € | 1 | 47 giorni | 419.4 | 127.5 | 57 | 0.009 | 50 | Altro | |||
901.60 € | 1 | 54 giorni | 202.4 | 77 | 61 | 0.0065 | 3 | Collegamento a vite | |||
200.30 € | 1 | 42 giorni | 134.85 | 77 | 54 | — | 14 | Collegamento a vite |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Tensione nominale(V) | 24 | Grado di inquinamento | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Corrente nominale(A)
Numero di poli
Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali