Modulo relè di ingresso a 32 canali, UM-KS50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2311111

Codice componente
2311111
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,273.00 €

1 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Larghezza(mm) 231 Altezza(mm) 128
Profondità(mm) 58 Corrente nominale(A) 0.009 Tensione nominale(V) 24
Numero di poli 50 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Grado di inquinamento 2
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Si trova sulla pagina di Modulo relè di ingresso a 32 canali, UM-KS50, il codice articolo è il seguente: 2311111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2311111.

Supporto tecnico