Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2900067 |
2900070 |
2900187 |
2900188 |
2900189 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Tensione nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435.90 € | 1 | 54 giorni | 168.3 | 89.6 | 48 | |||
546.90 € | 10 | 54 giorni | 170 | 90 | 24 | |||
541.40 € | 1 | 75 giorni | 168.3 | 89.6 | 24 | |||
520.60 € | 1 | 75 giorni | 258.3 | 89.6 | 30 | |||
489.10 € | 1 | 75 giorni | 168.3 | 89.6 | 30 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Profondità(mm) | 66 | Corrente nominale(A) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | 37 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Altro | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tensione nominale(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali