Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Larghezza(mm) | 46.9 | Altezza(mm) | 72.1 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 46.6 | Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V) | 25 |
Numero di poli | 15 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Altro | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali