Modulo passivo, VIP-PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2903599

Codice componente
2903599
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

225.30 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Larghezza(mm) 57.1 Altezza(mm) 109.8
Profondità(mm) 63 Corrente nominale(A) 0.063 Tensione nominale(V) 24
Numero di poli 16 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Grado di inquinamento
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Si trova sulla pagina di Modulo passivo, VIP-PT, il codice articolo è il seguente: 2903599.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2903599.

Supporto tecnico