Modulo passivo, FLKMS-KS40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2314273
2314286
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

366.30 €

1 47 giorni

198.10 €

1 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Larghezza(mm) 215.5 Altezza(mm) 125.4
Profondità(mm) 79.5 Corrente nominale(A) 0.1 Tensione nominale(V) 30
Numero di poli 40 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Collegamento a vite Grado di inquinamento 2
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico