Termination carrier, TC-2KS50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2904113
2904676
2905199
2905202
2905678
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)

563.60 €

1 43 giorni 304124

986.40 €

1 43 giorni 242130

1,185.00 €

1 43 giorni 448130

878.70 €

1 43 giorni 242130

1,106.00 €

1 43 giorni 2420.0330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Altezza(mm) 170 Profondità(mm) 160
Numero di poli 50 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Grado di inquinamento 2
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico