Modulo di interfaccia, FLKM-D SUB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2304526
2304539
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

307.50 €

1 54 giorni 247

191.20 €

1 7 giorni 126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Altezza(mm) 89.6 Profondità(mm) 60
Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V) 25 Numero di poli 25
Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Grado di inquinamento 2 Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico