Modulo a 16 canali VARIOFACE, Honeywell Experion C300

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2905196
2905655
2906120
2906121
2906193
2906194
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)

767.00 €

1 42 giorni 18464.7

767.00 €

1 42 giorni 18464.7

929.80 €

1 42 giorni 24466.8

929.80 €

1 42 giorni 24466.8

991.00 €

1 88 giorni 24466.8

991.00 €

1 56 giorni 24466.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Altezza(mm) 142.3 Corrente nominale(A) 0.007
Tensione nominale(V) 24 Numero di poli 37 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Collegamento a vite
Grado di inquinamento Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico