Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Altezza(mm) | 75.8 | Profondità(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V) | 60 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Altro |
Grado di inquinamento | 2 | Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Numero di poli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali