Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | — | Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 115 | Numero di dispositivi impilabili max. | 0 | Numero di porte 10 Mbps di ST | 0 |
Numero di porte 100 Mbps SC | 0 | Numero di porte 10 Mbps di SC | 0 | Numero di porte 100 Mbps MT RJ | 0 |
Ethernet | falso | Ethernet veloce | — | Numero di porte 10 Mbps RJ45 | 0 |
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 | — | Numero di porte 100 Mbps VF-45 | 0 | Numero di slot per moduli | 0 |
Gestibile | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Numero di altre porte | — |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali