Interruttore modulare Gigabit Ethernet, FL SWITCH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2700786
2700787
2989200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 A 2 strati A 3 strati Numero di altre porte

6,112.68 €

1 89 giorni 40falsovero4

7,278.60 €

1 7 giorni 08falsovero8

5,572.57 €

1 32 giorni 08verofalso8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida per cilindro) Larghezza(mm) 288.82 Altezza(mm) 126.65
Profondità(mm) 113 Numero di porte 100 Mbps SC 0 Numero di porte 1000 Mbps RJ45 0
Numero di porte 100 Mbps ST Ethernet vero Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) 0
Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) 0 Numero di slot per moduli 0 Numero di interruttori impilabili max. 0
Numero di porte 10/100 Mbps M12 0 Numero di porte 1000 Mbps GBIC 0 Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC 4
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC 4 Gestibile vero Grado di protezione (IP) IP20
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC Power over Ethernet
Numero di porte PoE Potenza PoE max(W) Numero di porte 100 Mbps POF
Numero di porte 1000 Mbps POF Numero di porte 40 Gbps Mini GBIC Numero di porte 100 Gbps Mini GBIC
Numero di porte 10 Gbps RJ45

Supporto tecnico