Interruttore Ethernet industriale, FL SWITCH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2700689
2700691
2700692
2700697
2891001
2891002
2891041
2891057
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di porte 100 Mbps SC Ethernet Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 Gestibile Grado di protezione (IP) Numero di altre porte

1,738.65 €

1 68 giorni Guida DIN (guida per cilindro)12795690falso40veroIP204

1,869.66 €

1 32 giorni Guida DIN (guida per cilindro)12795692falso20veroIP202

1,922.15 €

1 32 giorni Guida DIN (guida per cilindro)12795693falso10veroIP201

2,227.89 €

1 32 giorni Altro176112993falso10veroIP671

236.74 €

1 7 giorni Guida DIN (guida per cilindro)28121.55700vero50falsoIP205

361.59 €

1 60 giorni Guida DIN (guida per cilindro)50130.42700vero80falsoIP208

772.89 €

1 7 giorni Altro440441730vero240falsoIP2024

1,654.57 €

1 7 giorni Altro482442100vero024falsoIP2024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di porte 1000 Mbps RJ45 0 Numero di porte 100 Mbps ST Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) 0
Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) 0 Numero di slot per moduli 0 Numero di interruttori impilabili max. 0
Numero di porte 10/100 Mbps M12 0 Numero di porte 1000 Mbps GBIC 0 Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC 0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC 0 A 2 strati vero A 3 strati falso
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC Power over Ethernet
Numero di porte PoE Potenza PoE max(W) Numero di porte 100 Mbps POF
Numero di porte 1000 Mbps POF Numero di porte 40 Gbps Mini GBIC Numero di porte 100 Gbps Mini GBIC
Numero di porte 10 Gbps RJ45

Supporto tecnico