Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Altro | Larghezza(mm) | 442 | Altezza(mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 375 | Numero di porte 1000 Mbps RJ45 | 0 | Numero di porte 100 Mbps ST | — |
Ethernet | vero | Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) | 0 | Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) | 0 |
Numero di slot per moduli | 0 | Numero di interruttori impilabili max. | 0 | Numero di porte 10/100 Mbps M12 | 0 |
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | 0 | Numero di porte 1000 Mbps GBIC | 0 | Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC | 0 | A 2 strati | vero | A 3 strati | falso |
Gestibile | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 | Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC | — |
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC | — | Power over Ethernet | — | Numero di porte PoE | — |
Potenza PoE max(W) | — | Numero di porte 100 Mbps POF | — | Numero di porte 1000 Mbps POF | — |
Numero di porte 40 Gbps Mini GBIC | — | Numero di porte 100 Gbps Mini GBIC | — | Numero di porte 10 Gbps RJ45 | — |
Configura
Proprietà di base
Numero di porte 100 Mbps SC
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45
Numero di altre porte
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali