Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Larghezza (mm) | Numero di porte 100 Mbps SC | Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 | Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | Numero di altre porte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,385.38 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 2 | 14 | 0 | 14 | |||
1,979.46 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
1,134.20 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
1,393.43 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
1,766.14 € | 1 | 47 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
2,041.60 € | 1 | 47 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
737.23 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
1,004.65 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
1,142.38 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
1,466.38 € | 1 | 47 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 2 | 14 | 0 | 14 | |||
413.22 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
461.74 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
575.22 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
656.22 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
826.42 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||
1,069.42 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||
947.91 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
1,466.38 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
947.91 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
1,466.38 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
1,004.65 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
1,053.20 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
1,401.62 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
656.22 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
737.23 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
874.95 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
1,053.20 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
1,417.85 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 2 | 14 | 0 | 14 | |||
2,300.85 € | 1 | 7 giorni | — | 85 | 2 | 14 | 0 | 14 | |||
1,506.89 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 2 | 12 | 0 | 12 | |||
1,199.12 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
1,677.09 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
2,098.34 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 85 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
923.65 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
1,320.62 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida per cilindro) | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Loading...
Altezza(mm) | 130 | Profondità(mm) | 115 | Numero di porte 1000 Mbps RJ45 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di porte 100 Mbps ST | — | Ethernet | vero | Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) | 0 |
Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) | 0 | Numero di slot per moduli | 0 | Numero di interruttori impilabili max. | 0 |
Numero di porte 10/100 Mbps M12 | 0 | Numero di porte 1000 Mbps GBIC | 0 | Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC | 0 | A 2 strati | vero | A 3 strati | falso |
Gestibile | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 | Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC | — |
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC | — | Power over Ethernet | — | Numero di porte PoE | — |
Potenza PoE max(W) | — | Numero di porte 100 Mbps POF | — | Numero di porte 1000 Mbps POF | — |
Numero di porte 40 Gbps Mini GBIC | — | Numero di porte 100 Gbps Mini GBIC | — | Numero di porte 10 Gbps RJ45 | — |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Larghezza(mm)
Numero di porte 100 Mbps SC
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45
Numero di altre porte
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali