Modulo wireless, modulo wireless Ethernet combinato, FL EPA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1005955
1005957
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)

586.46 €

1 7 giorni 67.79102.7

643.06 €

1 7 giorni 67.892.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 33.2 Tipo bus Montaggio a parete
Numero di porte 10 Mbps di ST 0 Numero di porte 100 Mbps SC 0 Numero di porte 10 Mbps di SC 0
Ethernet vero Numero di porte 10 Mbps RJ45 0 Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 0
Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) 0 Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) 0 Numero di porte 10 Gbit SC (SR) 0
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 0 Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) Installazione a filo
Numero di altre porte 1 Adattatore per presa di corrente

Supporto tecnico