Modulo wireless, modulo wireless Bluetooth/Ethernet, FL BT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1005869

Codice componente
1005869
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

505.75 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 67.79 Altezza(mm) 102.7 Profondità(mm) 33.2
Tipo bus Montaggio a parete Numero di porte 10 Mbps di ST 0
Numero di porte 100 Mbps SC 0 Numero di porte 10 Mbps di SC 0 Ethernet vero
Numero di porte 10 Mbps RJ45 0 Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 0 Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) 0
Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) 0 Numero di porte 10 Gbit SC (SR) 0 Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 0
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) Installazione a filo Numero di altre porte 1
Adattatore per presa di corrente

Si trova sulla pagina di Modulo wireless, modulo wireless Bluetooth/Ethernet, FL BT, il codice articolo è il seguente: 1005869.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1005869.

Supporto tecnico