Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0804024 |
0804025 |
0804026 |
0804027 |
0804029 |
0804030 |
0804034 |
0804035 |
0804038 |
0804039 |
0804040 |
0804041 |
0804042 |
0804043 |
0804047 |
0804048 |
1068028 |
1068030 |
1068038 |
1068067 |
1068075 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di tensione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Con spia di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 20 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | falso | |||
10.35 € | 20 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | falso | |||
11.95 € | 20 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | vero | |||
11.95 € | 20 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | vero | |||
24.50 € | 10 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | vero | |||
24.50 € | 10 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | vero | |||
23.10 € | 10 | 21 giorni | AC | 16 | 250 | falso | |||
23.10 € | 10 | 21 giorni | AC | 16 | 250 | falso | |||
10.15 € | 20 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | falso | |||
10.15 € | 20 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | falso | |||
11.70 € | 20 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | vero | |||
11.70 € | 20 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | vero | |||
24.15 € | 10 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | vero | |||
24.15 € | 10 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | vero | |||
22.65 € | 10 | 21 giorni | AC | 16 | 250 | falso | |||
22.65 € | 10 | 21 giorni | AC | 16 | 250 | falso | |||
12.05 € | 20 | 7 giorni | AC | 16 | 250 | vero | |||
22.35 € | 10 | 7 giorni | — | 16 | 250 | vero | |||
10.05 € | 20 | 7 giorni | — | 16 | 250 | falso | |||
12.05 € | 20 | 7 giorni | — | — | — | falso | |||
14.50 € | 15 | 7 giorni | — | 16 | 250 | vero |
Loading...
Modello | — | Con coperchio incernierato | falso | Profondità di incasso(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di prese di corrente | — | Con protezione per bambini | falso | Larghezza in numero di spazi modulari | 2.5 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Numero di pin attivi (tondo) | — | Numero di pin attivi (piatto) | — |
Spina di messa a terra protettiva tonda | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di tensione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Con spia di controllo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali