Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0804000 |
0804001 |
0804003 |
0804004 |
0804009 |
0804010 |
0804011 |
0804012 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con spia di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 20 | 7 giorni | falso | |||
10.35 € | 20 | 21 giorni | falso | |||
11.95 € | 20 | 21 giorni | vero | |||
11.95 € | 20 | 21 giorni | vero | |||
10.15 € | 20 | 7 giorni | falso | |||
10.15 € | 20 | 21 giorni | falso | |||
11.70 € | 20 | 21 giorni | vero | |||
11.70 € | 20 | 21 giorni | vero |
Loading...
Modello | — | Con coperchio incernierato | falso | Tipo di tensione | AC |
---|---|---|---|---|---|
Profondità di incasso(mm) | 57.5 | Corrente nominale(A) | 6 | Tensione nominale(V) | 250 |
Numero di prese di corrente | — | Con protezione per bambini | falso | Larghezza in numero di spazi modulari | 2.5 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Numero di pin attivi (tondo) | — | Numero di pin attivi (piatto) | — |
Spina di messa a terra protettiva tonda | — |
Configura
Proprietà di base
Con spia di controllo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali