Presa, EO-J

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0804099
0804100
0804101
0804102
0804105
0804106
0804107
0804108
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con spia di controllo

10.35 €

20 7 giorni falso

10.35 €

20 21 giorni falso

11.95 €

20 21 giorni vero

11.95 €

20 21 giorni vero

10.15 €

20 7 giorni falso

10.15 €

20 21 giorni falso

11.70 €

20 7 giorni vero

11.70 €

20 21 giorni vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Con coperchio incernierato falso Tipo di tensione AC
Profondità di incasso(mm) 57.5 Corrente nominale(A) 16 Tensione nominale(V) 250
Numero di prese di corrente Con protezione per bambini falso Larghezza in numero di spazi modulari 2.5
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di pin attivi (tondo) Numero di pin attivi (piatto)
Spina di messa a terra protettiva tonda

Supporto tecnico