Presa doppia, montabile su guida, EM-DUO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5602630

Codice componente
5602630
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.00 €

3 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Con coperchio incernierato falso Tipo di tensione
Profondità di incasso(mm) 49 Corrente nominale(A) 15 Tensione nominale(V) 250
Numero di prese di corrente Con protezione per bambini falso Larghezza in numero di spazi modulari
Con spia di controllo falso Grado di protezione (IP) IP20 Numero di pin attivi (tondo)
Numero di pin attivi (piatto) Spina di messa a terra protettiva tonda

Si trova sulla pagina di Presa doppia, montabile su guida, EM-DUO, il codice articolo è il seguente: 5602630.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5602630.

Supporto tecnico