Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | — | Con coperchio incernierato | falso | Tipo di tensione | AC |
---|---|---|---|---|---|
Profondità di incasso(mm) | 60 | Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 250 |
Numero di prese di corrente | — | Con protezione per bambini | falso | Larghezza in numero di spazi modulari | 5 |
Con spia di controllo | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 | Numero di pin attivi (tondo) | — |
Numero di pin attivi (piatto) | — | Spina di messa a terra protettiva tonda | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali