Terminale funzione in linea, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2692720
2700196
2700630
2700893
2701927
2736903
2862084
2862097
2897457
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Tipo di tensione della tensione di alimentazione Con separazione di potenziale Tensione di alimentazione DC
(V)

304.62 €

1 7 giorni 24.4135DCvero24|30

498.46 €

1 7 giorni 12.2136.8DCvero24|24

546.92 €

1 7 giorni 48.8119.8DCfalso24|24

372.46 €

1 33 giorni 24.4135DCvero24|24

526.37 €

1 82 giorni 24.4119.8DCvero24|24

87.23 €

2 7 giorni 12.2136.8falso-|-

456.92 €

1 7 giorni 24.4136.8falso-|-

497.08 €

1 7 giorni 24.4136.8falso-|-

214.62 €

1 61 giorni 48.8135DCfalso24|30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 71.5 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Protocollo di supporto per LON falso
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso
Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|-
Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS
SIL conforme a IEC 61508

Supporto tecnico