Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2744461
Larghezza(mm) | 22.5 | Altezza(mm) | 99 | Profondità(mm) | 118.6 |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Protocollo di supporto per LON | — | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 |
Numero di interfacce HW altro | 0 | Con interfaccia ottica | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | — |
Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — | Protocollo di supporto per CAN | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — |
Protocollo di supporto per Data Highway | — | Protocollo di supporto per DeviceNet | — | Protocollo di supporto per SUCONET | — |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Ridondanza | falso | Velocità di trasmissione(kBit/s) | — |
Con separazione di potenziale | falso | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Protocollo di supporto per SERCOS | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 |
Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — |
Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | — | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tipo di trasmissione dati | — | Standard radio GPRS | — |
Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Convertitore di interfaccia, PSM-ME, il codice articolo è il seguente: 2744461.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2744461.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali