Modulo trunk, FB-ET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2316050

Codice componente
2316050
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

137.63 €

5 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 17.5 Altezza(mm) 99.1 Profondità(mm) 70.4
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON
Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS vero
Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX
Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet
Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus Con separazione di potenziale falso
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Categoria conforme a EN 954-1 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO
Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) 10.5|32 Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508

Si trova sulla pagina di Modulo trunk, FB-ET, il codice articolo è il seguente: 2316050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2316050.

Supporto tecnico