Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2316360 |
2316361 |
2316362 |
2316363 |
2316364 |
2316365 |
2702234 |
2702235 |
2702236 |
2702237 |
2702879 |
2702880 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Protocollo di supporto per LON | Numero di interfacce HW altro | Protocollo di supporto per TCP/IP | Protocollo di supporto per ASI | Protocollo di supporto per PROFIBUS | Protocollo di supporto per CAN | Protocollo di supporto per KNX | Protocollo di supporto per MODBUS | Protocollo di supporto per Data Highway | Protocollo di supporto per DeviceNet | Protocollo di supporto per SUCONET | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | Ridondanza | Velocità di trasmissione (kBit/s) | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | Standard radio Bluetooth | Standard radio WLAN 802.11 | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | Protocollo di supporto per PROFINET IO | Protocollo di supporto per PROFIsafe | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | Tipo di trasmissione dati | Standard radio GPRS | Standard radio GSM | Standard radio UMTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924.23 € | 1 | 26 giorni | 22.5 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | vero | falso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Seriale | — | — | — | |||
924.23 € | 1 | 26 giorni | 22.5 | falso | 4 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | — | — | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Seriale | falso | falso | falso | |||
908.03 € | 1 | 98 giorni | 22.5 | falso | 4 | falso | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | — | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Seriale | falso | falso | falso | |||
924.23 € | 1 | 26 giorni | 22.5 | falso | 4 | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | falso | vero | falso | — | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | falso | falso | Seriale | falso | falso | falso | |||
924.23 € | 1 | 26 giorni | 22.5 | falso | 4 | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | — | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Seriale | falso | falso | falso | |||
924.23 € | 1 | 7 giorni | 22.5 | falso | 4 | falso | falso | vero | falso | falso | vero | falso | falso | falso | vero | falso | — | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Seriale | falso | falso | falso | |||
792.83 € | 1 | 7 giorni | 22.5 | falso | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 1200 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Altro | falso | falso | falso | |||
1,365.65 € | 1 | 7 giorni | 45 | falso | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 1200 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Altro | falso | falso | falso | |||
1,982.08 € | 1 | 75 giorni | 45 | falso | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 1200 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Altro | falso | falso | falso | |||
462.46 € | 1 | 61 giorni | 22.5 | falso | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | — | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Altro | falso | falso | falso | |||
1,084.57 € | 1 | 61 giorni | 22.5 | falso | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 1200 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Altro | falso | falso | falso | |||
1,900.94 € | 1 | 26 giorni | 45 | falso | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 1200 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Altro | falso | falso | falso |
Loading...
Altezza(mm) | 99 | Profondità(mm) | 114.5 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | — |
Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Con interfaccia ottica | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | — |
Con separazione di potenziale | falso | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Protocollo di supporto per SERCOS | — |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Protocollo di supporto per LON
Numero di interfacce HW altro
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per ASI
Protocollo di supporto per PROFIBUS
Protocollo di supporto per CAN
Protocollo di supporto per KNX
Protocollo di supporto per MODBUS
Protocollo di supporto per Data Highway
Protocollo di supporto per DeviceNet
Protocollo di supporto per SUCONET
Protocollo di supporto per altri sistemi bus
Ridondanza
Velocità di trasmissione(kBit/s)
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety
Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety
Protocollo di supporto per EtherNet/IP
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus
Protocollo di supporto per PROFINET CBA
Protocollo di supporto per PROFINET IO
Protocollo di supporto per PROFIsafe
Protocollo di supporto per SafetyBUS p
Tipo di trasmissione dati
Standard radio GPRS
Standard radio GSM
Standard radio UMTS
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali