Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2403869 |
2688394 |
2688459 |
2688530 |
2688899 |
2701222 |
2701457 |
2701686 |
2701815 |
2701949 |
2702463 |
2702782 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Protocollo di supporto per PROFIBUS | Protocollo di supporto per MODBUS | Protocollo di supporto per SERCOS | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | Protocollo di supporto per PROFINET IO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443.08 € | 1 | 7 giorni | 126.1 | falso | falso | falso | falso | vero | |||
540.00 € | 1 | 7 giorni | 126.1 | falso | falso | falso | vero | falso | |||
415.38 € | 1 | 7 giorni | 126.1 | falso | vero | falso | falso | falso | |||
415.38 € | 1 | 7 giorni | 125.9 | vero | falso | falso | falso | falso | |||
346.15 € | 1 | 7 giorni | 126.1 | falso | falso | falso | falso | falso | |||
643.85 € | 1 | 96 giorni | 126.1 | falso | falso | falso | falso | vero | |||
754.62 € | 1 | 7 giorni | 126.1 | falso | falso | falso | falso | falso | |||
477.69 € | 1 | 96 giorni | 126.1 | falso | falso | vero | falso | falso | |||
595.38 € | 1 | 7 giorni | 126.1 | falso | falso | falso | falso | vero | |||
519.23 € | 1 | 89 giorni | 126.1 | falso | vero | falso | falso | falso | |||
519.23 € | 1 | 75 giorni | 125.9 | vero | falso | falso | falso | falso | |||
623.08 € | 1 | 7 giorni | 126.1 | falso | falso | falso | vero | falso |
Loading...
Larghezza(mm) | 45 | Profondità(mm) | 74 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Con separazione di potenziale | falso |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — |
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso |
Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — |
Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|30 | Standard radio GPRS | — |
Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Protocollo di supporto per PROFIBUS
Protocollo di supporto per MODBUS
Protocollo di supporto per SERCOS
Protocollo di supporto per EtherNet/IP
Protocollo di supporto per PROFINET IO
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali