Scheda di terminazione, IBS PCI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2725260

Codice componente
2725260
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,866.58 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 168 Altezza(mm) 107 Profondità(mm) 20
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 0 Con interfaccia ottica falso Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN
Protocollo di supporto per INTERBUS vero Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS
Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET
Protocollo di supporto per altri sistemi bus Ridondanza falso Velocità di trasmissione(kBit/s)
Con separazione di potenziale falso Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Protocollo di supporto per SERCOS
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus
Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe
Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tipo di trasmissione dati Altro Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Si trova sulla pagina di Scheda di terminazione, IBS PCI, il codice articolo è il seguente: 2725260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2725260.

Supporto tecnico