Accoppiatore bus, IL MOD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2878696

Codice componente
2878696
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

422.31 €

1 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 80 Altezza(mm) 119.8 Profondità(mm) 71.5
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS vero Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Con separazione di potenziale falso
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso
Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) 24|30 Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508

Si trova sulla pagina di Accoppiatore bus, IL MOD, il codice articolo è il seguente: 2878696.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2878696.

Supporto tecnico