Adattatore fibra ottica INTERBUS, IBS OPTOSUB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2878010
2878023
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

312.17 €

1 47 giorni

312.17 €

1 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 65 Altezza(mm) 16 Profondità(mm) 59
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 0 Con interfaccia ottica vero Protocollo di supporto per TCP/IP falso
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso
Protocollo di supporto per INTERBUS vero Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso
Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Ridondanza falso Velocità di trasmissione(kBit/s) 2000000
Con separazione di potenziale falso Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Protocollo di supporto per SERCOS
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tipo di trasmissione dati Altro Standard radio GPRS falso
Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico