Cavo tondo schermato assemblato, FLK 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2318091

Codice componente
2318091
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.55 €

3 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione PLC - altri dispositivi Numero di poli 16 Lunghezza(m) 4
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Altro Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Per scheda di ingresso PLC vero
Per scheda di uscita PLC vero Per segnali digitali vero Per segnali analogici vero

Si trova sulla pagina di Cavo tondo schermato assemblato, FLK 16, il codice articolo è il seguente: 2318091.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2318091.

Supporto tecnico