Terminale funzione in linea, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2700965
2702134
2702141
2702795
2819574
2819765
2861357
2861632
2861755
2861768
2861852
2861865
2861933
2863627
2878722
2897020
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Misurazione frequenza Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus Numero di funzioni Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)

635.54 €

1 40 giorni 48.8119.8falso01-|--|-

372.46 €

1 40 giorni 24.4135veroDCfalso2falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsovero1falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso24|24-|-

270.00 €

1 40 giorni 12.2119.8falsofalso0falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsovero1falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso-|--|-

270.00 €

1 33 giorni 12.2119.8falsofalso0falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsovero1falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso-|--|-

353.08 €

1 7 giorni 12.2135falso0024|24-|-

379.38 €

1 33 giorni 24.4140.5falso00-|--|-

372.46 €

1 33 giorni 24.4136.8falso01-|--|-

294.92 €

1 7 giorni 24.4136.8falsofalso2falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsovero1falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso24|24-|-

328.15 €

1 47 giorni 24.4140.5falso00-|--|-

497.08 €

1 7 giorni 12.2135falso0424|24-|-

297.69 €

1 7 giorni 24.4135veroDCfalso2falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsovero1falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso24|24-|-

470.77 €

1 33 giorni 48.8140.5falso0024|24-|-

401.54 €

1 7 giorni 24.4136.8falso01-|--|-

401.54 €

1 7 giorni 24.4136.8falso01-|--|-

372.46 €

1 7 giorni 24.4136falso01-|--|-

409.40 €

1 7 giorni 48.8119.8falsoDC0224|2419.2|30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 71.5 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Con interfaccia ottica falso Protocollo di supporto per TCP/IP falso Idoneo per il conteggio
Idoneo per la pesatura Idoneo per il controllo della saldatura Idoneo per il controllo della pressione
Idoneo per NC Idoneo per SSI Posizionamento elettronico funzione disponibile
Idoneo per CNC Idoneo per il rilevamento di dati incrementali Idoneo per il valore assoluto di rilevamento
Possibile controllore del flusso Idoneo per la misurazione del flusso Idoneo per il controllore del percorso
Idoneo per il controllore a camme Idoneo per sega da taglio volante Idoneo per il controllo multiasse
Possibile controllore monoasse Idoneo per il posizionamento multiasse Possibile posizionamento monoasse
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore vero
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Ripristino automatico del blocco funzione falso Impianto di protezione con funzionamento senza contatto a blocchi di funzione falso
Selezione della modalità di funzionamento del blocco funzione falso Arresto di emergenza del blocco funzione falso Arresto del riavvio del blocco funzione falso
Controllo dell'accesso del blocco funzione falso Pulsante di conferma del blocco funzione falso Interruttore a 2 mani del blocco funzione falso
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Blocco funzione del controllo del contattore falso
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Idoneo per il controllo della temperatura Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508
Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico