Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2753672
Larghezza(mm) | 70 | Altezza(mm) | 10 | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Misurazione frequenza | falso | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Protocollo di supporto per LON | — | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 0 |
Con interfaccia ottica | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | — |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | — | Protocollo di supporto per CAN | — | Protocollo di supporto per INTERBUS | vero |
Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet | — | Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — |
Numero di funzioni | 0 | Idoneo per il conteggio | — | Idoneo per la pesatura | — |
Idoneo per il controllo della saldatura | — | Idoneo per il controllo della pressione | — | Idoneo per NC | — |
Idoneo per SSI | — | Posizionamento elettronico funzione disponibile | — | Idoneo per CNC | — |
Idoneo per il rilevamento di dati incrementali | — | Idoneo per il valore assoluto di rilevamento | — | Possibile controllore del flusso | — |
Idoneo per la misurazione del flusso | — | Idoneo per il controllore del percorso | — | Idoneo per il controllore a camme | — |
Idoneo per sega da taglio volante | — | Idoneo per il controllo multiasse | — | Possibile controllore monoasse | — |
Idoneo per il posizionamento multiasse | — | Possibile posizionamento monoasse | — | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero |
Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP00 | Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso |
Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — | Ripristino automatico del blocco funzione | falso |
Impianto di protezione con funzionamento senza contatto a blocchi di funzione | falso | Selezione della modalità di funzionamento del blocco funzione | falso | Arresto di emergenza del blocco funzione | falso |
Arresto del riavvio del blocco funzione | falso | Controllo dell'accesso del blocco funzione | falso | Pulsante di conferma del blocco funzione | falso |
Interruttore a 2 mani del blocco funzione | falso | Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — |
Blocco funzione del controllo del contattore | falso | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | — | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione DC(V) | 5|5 |
Idoneo per il controllo della temperatura | — | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Scheda a innesto, IBS UNI, il codice articolo è il seguente: 2753672.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2753672.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali