Chip di espansione del registro, IBS SRE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2746595

Codice componente
2746595
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.60 €

96 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Misurazione frequenza falso Idoneità per funzioni di sicurezza falso Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 0
Con interfaccia ottica falso Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI
Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS vero
Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway
Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus
Numero di funzioni 0 Idoneo per il conteggio Idoneo per la pesatura
Idoneo per il controllo della saldatura Idoneo per il controllo della pressione Idoneo per NC
Idoneo per SSI Posizionamento elettronico funzione disponibile Idoneo per CNC
Idoneo per il rilevamento di dati incrementali Idoneo per il valore assoluto di rilevamento Possibile controllore del flusso
Idoneo per la misurazione del flusso Idoneo per il controllore del percorso Idoneo per il controllore a camme
Idoneo per sega da taglio volante Idoneo per il controllo multiasse Possibile controllore monoasse
Idoneo per il posizionamento multiasse Possibile posizionamento monoasse Possibilità di montaggio su guida falso
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP00 Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Ripristino automatico del blocco funzione falso
Impianto di protezione con funzionamento senza contatto a blocchi di funzione falso Selezione della modalità di funzionamento del blocco funzione falso Arresto di emergenza del blocco funzione falso
Arresto del riavvio del blocco funzione falso Controllo dell'accesso del blocco funzione falso Pulsante di conferma del blocco funzione falso
Interruttore a 2 mani del blocco funzione falso Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Blocco funzione del controllo del contattore falso Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety
Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA
Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) 5|5
Idoneo per il controllo della temperatura Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Chip di espansione del registro, IBS SRE, il codice articolo è il seguente: 2746595.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2746595.

Supporto tecnico