Utensile per crimpatura elettrico, CF 500

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1208348
1208351
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5,786.02 €

1 7 giorni
-

5,786.02 €

1 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 140 Funzione Altezza(mm) 320
Profondità(mm) 220 Tipo di guida Elettrico Lunghezza presa regolabile falso
Lunghezza striscia(mm) 0 Sezione trasversale del conduttore regolabile(mm²) 0.25|50

Supporto tecnico