Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1003670 |
1003671 |
1003672 |
1003673 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale del conduttore regolabile (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,815.72 € | 1 | 7 giorni | 1.5|1.5 | |||
2,815.72 € | 1 | 7 giorni | 1|1 | |||
2,815.72 € | 1 | 7 giorni | 0.75|0.75 | |||
2,815.72 € | 1 | 7 giorni | 0.5|0.5 |
Loading...
Larghezza(mm) | 43 | Funzione | — | Altezza(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | — | Tipo di guida | Elettrico | Lunghezza presa regolabile | falso |
Lunghezza striscia(mm) | 10.8 |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale del conduttore regolabile(mm²)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali