Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza(mm) | 141 | Funzione | — | Altezza(mm) | 221 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 363 | Tipo di guida | — | Lunghezza presa regolabile | — |
Lunghezza striscia(mm) | 20 | Sezione trasversale del conduttore regolabile(mm²) | 0.08|6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali