Kit di montaggio, FA MCR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2908737
2908738
2908783
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.24 €

7 26 giorni

94.72 €

2 26 giorni

146.20 €

2 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità di incasso(mm) Idoneità per funzioni di sicurezza Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
Numero di interfacce HW RS-232 Numero di interfacce HW RS-422 Numero di interfacce HW RS-485
Numero di interfacce hardware TTY seriali Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele
Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI
Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS
Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway
Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus
Numero di pulsanti funzione, programmabile Con tastiera numerica Con tastiera alfanumerica
Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) Con indicazione del messaggio Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma)
Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile Valore predefinito del processo (input) possibile Con ricette
Numero di livelli di password Con uscita stampante Numero di lingue online
Grado di protezione (IP), lato frontale Numero di righe del display Numero di caratteri per riga
Altezza max dei caratteri, display(mm) Oggetti grafici presentabili Larghezza della parte anteriore(mm)
Altezza della parte anteriore(mm) Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety
Numero di interfacce PROFINET Numero di interfacce hardware wireless Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus
Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe
Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione DC(V) -|- Tipo di display Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS Numero di pulsanti con LED
Numero di pulsanti di sistema Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico