Display digitale, FA MCR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2907064
2907216
2908781
2908782
2908800
2908801
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità di incasso
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Grado di protezione (IP), lato frontale Larghezza della parte anteriore
(mm)
Altezza della parte anteriore
(mm)

716.50 €

1 7 giorni 151.8-20|60IP659648

730.70 €

1 47 giorni 175-20|60IP659648

530.60 €

1 47 giorni 41.5-40|609648

661.90 €

1 19 giorni 55.5-40|6013181.5

532.40 €

1 22 giorni 41.5-40|609648

661.90 €

1 61 giorni 55.5-40|6013181.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Idoneità per funzioni di sicurezza Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali Numero di interfacce HW RS-232 Numero di interfacce HW RS-422
Numero di interfacce HW RS-485 Numero di interfacce hardware TTY seriali Numero di interfacce HW USB
Numero di interfacce hardware parallele Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN
Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS
Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET
Protocollo di supporto per altri sistemi bus Numero di pulsanti funzione, programmabile Con tastiera numerica
Con tastiera alfanumerica Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) Con indicazione del messaggio
Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile Valore predefinito del processo (input) possibile
Con ricette Numero di livelli di password Con uscita stampante
Numero di lingue online Numero di righe del display Numero di caratteri per riga
Altezza max dei caratteri, display(mm) Oggetti grafici presentabili Protocollo di supporto per SERCOS
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Numero di interfacce PROFINET Numero di interfacce hardware wireless
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO
Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) -|- Tipo di display
Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS
Numero di pulsanti con LED Numero di pulsanti di sistema Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico