Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1034213 |
1660436 |
1662175 |
1885855 |
1885868 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Numero di aperture | Tipo di apertura | Grado di protezione (IP), montato | Materiale piastra adattatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 8 | 7 giorni | 53 | 151 | Altro | 1 | Rettangolare | IP54 | Acciaio inossidabile | |||
11.72 € | 20 | 9 giorni | 52 | 150 | HB | — | — | IP54 | Plastica | |||
9.99 € | 20 | 9 giorni | 52 | 150 | HB | 3 | Profilo rotondo | IP54 | Plastica | |||
11.62 € | 20 | 9 giorni | — | — | — | — | — | IP65 | Altro | |||
11.62 € | 20 | 9 giorni | — | — | — | — | — | IP65 | Altro |
Loading...
Altezza(mm) | — | Con guarnizione | — |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Numero di aperture
Tipo di apertura
Grado di protezione (IP), montato
Materiale piastra adattatore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali