Piastra di copertura, HC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1661037

Codice componente
1661037
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.28 €

30 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 52 Altezza(mm) Lunghezza(mm) 150
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 HB Numero di aperture 0 Con guarnizione
Tipo di apertura Altro Grado di protezione (IP), montato IP54 Materiale piastra adattatore Plastica

Si trova sulla pagina di Piastra di copertura, HC, il codice articolo è il seguente: 1661037.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1661037.

Supporto tecnico