Piastra adattatore, HC-B 26

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1034216

Codice componente
1034216
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.81 €

8 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 53 Altezza(mm) Lunghezza(mm) 151
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Numero di aperture 1 Con guarnizione
Tipo di apertura Rettangolare Grado di protezione (IP), montato IP54 Materiale piastra adattatore Acciaio inossidabile

Si trova sulla pagina di Piastra adattatore, HC-B 26, il codice articolo è il seguente: 1034216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1034216.

Supporto tecnico