Piastra di base, MD-INC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1415245

Codice componente
1415245
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.20 €

2 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 168 Altezza(mm) Lunghezza(mm) 338
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Numero di aperture 1 Con guarnizione
Tipo di apertura Rettangolare Grado di protezione (IP), montato IP54 Materiale piastra adattatore Acciaio inossidabile

Si trova sulla pagina di Piastra di base, MD-INC, il codice articolo è il seguente: 1415245.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415245.

Supporto tecnico