Adattatore riduttore, A-INR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1415216
1415217
1415218
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)

3.53 €

60 7 giorni 26.79.5

4.46 €

50 19 giorni 33.510

12.41 €

20 7 giorni 43.511.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Numero di aperture 1
Con guarnizione Tipo di apertura Profilo rotondo Grado di protezione (IP), montato IP68
Materiale piastra adattatore Altro

Supporto tecnico