Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1034215
Larghezza(mm) | 53 | Altezza(mm) | — | Lunghezza(mm) | 151 |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Numero di aperture | 1 | Con guarnizione | — |
Tipo di apertura | Rettangolare | Grado di protezione (IP), montato | IP54 | Materiale piastra adattatore | Acciaio inossidabile |
Si trova sulla pagina di Piastra adattatore, HC-B 25, il codice articolo è il seguente: 1034215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1034215.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali