Piastra modulo, MD-INB24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1415242
1415243
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di aperture

104.17 €

2 40 giorni 3

108.77 €

2 54 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 168 Altezza(mm) Lunghezza(mm) 338
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Con guarnizione Tipo di apertura Rettangolare
Grado di protezione (IP), montato IP54 Materiale piastra adattatore Acciaio inossidabile

Supporto tecnico