Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2316132
Larghezza(mm) | 17.5 | Altezza(mm) | 117.6 | Profondità(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Tipo di tensione (tensione di ingresso) | DC | Ridondanza | vero |
Tensione di uscita ad AC 50 Hz(V) | 28|30 | Tensione di uscita ad AC 60 Hz(V) | 28|30 | Tensione di uscita a DC(V) | 28|30 |
Tensione di ingresso a AC 50 Hz(V) | 18.5|30.5 | Tensione di ingresso a AC 60 Hz(V) | 18.5|30.5 | Tensione di ingresso a DC(V) | 18.5|30.5 |
Corrente di uscita max AC 50 Hz(A) | 0.5 | Corrente di uscita max AC 60 Hz(A) | 0.5 | Corrente di uscita max DC(A) | 0.5 |
Corrente di ingresso max AC 50 Hz(A) | — | Corrente di ingresso max AC 60 Hz(A) | — | Corrente di ingresso max DC(A) | — |
Con tensione di uscita | — |
Si trova sulla pagina di Modulo di potenza, spina di alimentazione, FB-PS, il codice articolo è il seguente: 2316132.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2316132.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali