Pannello di marshalling, PTRV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1049773
1061721
1061722
3270122
3270123
3270135
3270230
3270250
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Numero di livelli Ingresso corrente nominale
(A)

18.78 €

10 84 giorni Blu10087.588

17.25 €

20 7 giorni Grigio10087.588

17.25 €

20 7 giorni Grigio10087.588

8.63 €

30 7 giorni Grigio6455.5410

8.63 €

30 7 giorni Grigio6455.5410

17.25 €

20 26 giorni Blu10087.588

18.78 €

10 7 giorni Grigio10087.588

18.78 €

10 21 giorni Grigio10087.588

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 250 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 8.3 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di posizioni morsetti per livello 8
Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5 Corpo, materiale isolante Altro
Posizione collegamento Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Supporto tecnico