Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 400 | Lunghezza(mm) | 58.9 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 3.5 |
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 30.5 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro | Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 |
Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|1 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Corpo, materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 17.5 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali