Morsettiera dispositivo, G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1089161

Codice componente
1089161
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.78 €

100 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 500
Lunghezza(mm) 22 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 20 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 24 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1.5
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 32
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni vero

Si trova sulla pagina di Morsettiera dispositivo, G, il codice articolo è il seguente: 1089161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1089161.

Supporto tecnico